Pentru DualWingGenerator, reteaua noastra de invatare bionica a fost din nou inspirata de zborul pasarilor. Spre deosebire de turbinele eoliene conventionale de mici dimensiuni, suportul tehnologic utilizeaza doua perechi de palete contra-rotative in loc de palete de rotor pentru a genera energie.
Principiul sistemului este de a inversa principiul natural al zborului prin falfait: pasarile genereaza puterea necesara cu ajutorul aripilor lor pentru a se deplasa in aer. Pe de alta parte, un sistem stationar precum DualWingGenerator poate extrage energia cinetica din fluxul de aer. Miscarea liniara de ridicare a aripilor este astfel transformata intr-o miscare de rotatie. Un generator electric integrat transforma energia obtinuta in electricitate.
Cele patru aripi sunt dispuse de o parte si de alta a coloanei centrale. Cele doua aripi superioare si cele doua aripi inferioare se afla fiecare pe o axa de rotatie comuna actionata de un motor montat pe o sanie. Cand bate vantul, cele doua sanii de pe ghidajul vertical se misca la unison in directii opuse: in timp ce aripile superioare se misca in sus, cele inferioare se misca in jos. Perechea de aripi de pe o parte formeaza o unitate functionala ale carei proprietati fluidomecanice permit recuperarea optima a energiei. La varf, un servomotor roteste aripile si acestea se deplaseaza din nou una spre cealalta.
Datorita rasucirii lor active, aripile sunt intotdeauna pozitionate in asa fel incat sa primeasca un flux de aer optim. Acest lucru permite sistemului adaptiv sa obtina un randament energetic optim cu o eficienta foarte ridicata, dovedita stiintific. Am realizat deja din punct de vedere tehnic aceasta asa-numita torsiune activa in 2011 cu SmartBird. In dezvoltarea pescarusului artificial, am studiat modul in care pasarile isi intorc aripile in mod activ pentru a utiliza cat mai eficient din punct de vedere energetic conditiile de vant.
DualWingGenerator se auto-optimizeaza si se poate adapta la diferite conditii de vant. In ceea ce priveste eficienta, nu este cu nimic inferioara turbinelor eoliene mici conventionale si are chiar avantaje uimitoare la viteze mici ale vantului: in intervalul cuprins intre 4 si 8 m/s, turbina are un randament foarte ridicat, dovedit stiintific.