ExoHand

Noi campuri de actiune pentru om si masina

Fie ca este vorba de asamblare sau de manipulare de la distanta, de robotica de serviciu sau de terapie medicala: exista multe domenii de aplicare imaginabile pentru ExoHand. Exoscheletul pneumatic poate fi imbracat ca o manusa, sustine mana umana din exterior si ii imbunatateste astfel forta si rezistenta.

Cu ajutorul ExoHand, degetele individuale ale utilizatorului pot fi miscate in mod activ, iar puterea lor poate fi astfel marita. In schimb, exoscheletul poate, de asemenea, sa inregistreze miscarile mainii si sa le transfere in timp real catre o mana robotica. Prin intermediul feedback-ului de forta, omul simte ce apuca robotul. Astfel, simtul tactil uman poate fi folosit la distante mari si poate fi folosit chiar si la interfata dintre lumea reala si cea virtuala.

Design personalizat si control precis al pozitiei

Forma ExoHand este adaptata la mana individuala a utilizatorului si este fabricata din poliamida prin procedeul de sinterizare selectiva cu laser (SLS). Pe exoschelet sunt montate opt actuatoare pneumatice, cu ajutorul carora degetele pot fi miscate, deschise si inchise cu precizie. Presiunea corespunzatoare din camere este reglata prin intermediul ventilului piezo-proportional. Potentiometrele liniare detecteaza pozitia degetelor si determina forta aplicata de actionari. Un controller CoDeSys proceseaza toate valorile de pozitie si forta si permite alinierea precisa a celei de-a doua maini.

Potential intr-o gama larga de domenii

In ciuda gradului ridicat de automatizare, exista inca foarte multe sarcini de asamblare in industrie care pot fi efectuate numai de catre oameni. Acest lucru duce adesea la miscari monotone si obositoare care se repeta in mod constant. In special pentru lucratorii mai in varsta, astfel de activitati devin o provocare. ExoHand il ajuta pe utilizator in acest proces si ar putea astfel imbunatati ergonomia la locul de munca al viitorului.

In combinatie cu o interfata creier-calculator (BCI), ExoHand poate fi utilizata ca o proteza activa a mainii pentru a ajuta pacientii care au suferit un accident vascular cerebral si care prezinta simptome de paralizie sa restabileasca legatura lipsa dintre creier si mana. Pentru a face acest lucru, un semnal electroencefalografic (EEG) masurat la nivelul capului este utilizat pentru a detecta dorinta pacientului de a deschide sau inchide mana.