Fiabilitatea are un nume: DFM. Actionarea ghidata cu cel mai bun raport pret-performanta de pe piata impresioneaza prin proprietati optime de ghidare, robustete si flexibilitate. Siguranta, flexibilitate si rezistenta - chiar si la momente mari
DFM poate deplasa mase cu pana la 100% mai mari decat concurentii sai cu cele doua variante de ghidare diferite.
Datorita diferitelor optiuni de montare si de conectare a aerului, DFM se adapteaza in mod flexibil la orice aplicatie.
Prin combinatia dintre actionarea liniara si unitatea de ghidare puternica, DFM deplaseaza mase mari in siguranta chiar si intr-un spatiu de instalare mic.
DFM face parte din programul nostru de baza si, prin urmare, este disponibil rapid in intreaga lume.
Datorita proprietatilor de ghidare semnificativ mai bune, DFM este mult mai rezistent si mai durabil comparativ fata de concurenta.