Ventil on/off MS12-EM

Toate functiile de preparare a aerului comprimat: de reglare a presiunii, pornit/oprit, de reglare a filtrului si de ventil soft-start cu functie de siguranta, filtre, senzori de presiune si de debit, uscator, separator de apa, senzori, lubrificatoare si distribuitoare. Solutia potrivita pentru fiecare sarcina. Dimensiuni disponibile 4, 6, 9 si 12.
  • Ventil manual cu 3/2 cai pentru ventilarea si aerisirea sistemelor pneumatice
  • Un amortizor de zgomot poate fi montat la portul 3 sau aerul evacuat poate fi colectat
  • Pozitia comutatorului este recunoscuta imediat
  • Optional cu manometru si senzor de presiune
  • Debit nominal standard <=22.000 l/min cu dimensiunea rețelei 124 mm