Treceti pur si simplu la siguranta: prin modernizare. Prin cuplele de siguranta NPHS, decuplati complet in siguranta - chiar si sistemele care sunt sub presiune. NPHS este disponibil in doua variante: NPHS-D6-P-* din polimer si puternicul NPHS-D6-M-* din metal.
Ventilul manual cu glisare integrat va permite sa cuplati si sa decuplati versiunea metalica fara presiune. Acest lucru va ajuta sa evitati accidentele la locul de munca, sa deconectati conexiunile pneumatice fara a le decupla si, totodata, sa reduceti costurile.
Un mecanism optimizat de impingere si tragere asigura functia de siguranta a versiunii din polimer. NPHS pot fi cuplate si decuplate fara prea mult efort.
NPHS este compatibil cu cuplajele de siguranta anterioare KD(M)S6/KSS6.
Versiunea metalica este, de asemenea, compatibila cu cuplajele standard KD4/KS4: conectorul KS4 poate fi utilizat si cu NPHS-D6-M-* datorita ventilelor manuale cu glisare.
Acest lucru faciliteaza convertirea instalatiilor si sistemelor dumneavoastra la cuplaje de siguranta!