Racord rapid din otel inoxidabil NPQR

Conector rapid robust NPQR din otel inoxidabil: fara margini pe care se poate depune murdarie si rezistenta ridicata la majoritatea mediilor, este optim pentru industria alimentara. Dar si pentru alte aplicatii din industria de procesare, productia de baterii sau din industria auto.
  • Foarte usor de curatat datorita garniturii inelare cu camera si marginilor reduse de murdarie
  • Raport optim pret-performanta, ideal pentru aplicatii dintr-o singura sursa
  • Cea mai mare rezistenta la coroziune (clasa de rezistenta la coroziune KBK 4 conform standardului Festo 940 070) si rezistenta chimica
  • Rezistenta la temperaturi ridicate
  • Otel inoxidabil
  • Mediile de operare aer comprimat, vid, (apa)
  • Forma dreapta, forma de L, forma de T, forma de Y, racord de trecere