Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC

Servomotorul EMMT-AS pentru aplicatii solicitante si dinamice se caracterizeaza printr-un control foarte bun si o fidelitate a traiectoriei in sarcinile de pozitionare, iar solutia cu un singur cablu, care economiseste spatiu, reduce semnificativ efortul de instalare.
  • Seria Technology - pentru sarcini de pozitionare exigente
  • Alegerea dintre 6 dimensiuni de motor pana la 4 lungimi
  • Servomotor sincron fara perii, cu excitatie permanenta
  • Sistem digital de masurare absoluta Single-Turn sau Multi-Turn
  • Fiabil, foarte dinamic, foarte precis
  • Cuplu de blocare extrem de redus - permite o sincronizare ridicata chiar si la viteze mici
  • O singura conexiune pentru motor (OCP: O fisa de cablu) - un singur cablu de conectare pentru alimentare si encoder, cu stecher orientabil
  • Clasa de protectie IP67 (pentru carcasa motorului si tehnologia de conectare) si pana la IP65 (pe arborele motorului cu garnitura de etansare)
  • Optional, cu frana
  • Optional cu Encoder de siguranta absolut, multi-turn
  • Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control