Controller unitate servo CMMT-AS

Controller-ul compact de unitate servo pentru deplasari punct-la-punct si de interpolare este potrivit pentru diferite sisteme de bus bazate pe Ethernet si poate fi integrat direct in mediile de sistem ale diferitilor producatori de controllere.
  • Unul dintre cele mai compacte controllere de servomotoare de pe piata
  • Control exact al fortei, vitezei si pozitiei
  • Cu noua varianta multi-protocol (CMMT-...-MP), toate magistralele de camp (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) sunt integrate intr-un singur hardware de servomotoare
  • Autotuning sprijina punerea in functiune usoara si optimizeaza automat comportamentul de control al miscarilor rotative si liniare
  • Sistem de servomotoare de ultima generatie, optimizat din punct de vedere al pretului si dimensiunilor
  • Configurarea funcțiilor standard de siguranță funcțională (STO, SBC) fără software
  • Optim cu servomotor EMMT-AS
  • Utilizare universala
  • Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control
  • Funcții extinse de siguranță funcțională (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,...) poate fi controlat prin fieldbus sau I/O cu punere în funcțiune și validare ghidate
  • Functionare durabila prin control eficient