Sistem I/O la distanta CPX-AP-I
Cu noul sistem de I/O CPX-AP-I in IP65/IP67, modulele puternice de intrari/iesiri si conexiunile insulei de ventile existente pot fi integrate in cele mai importante sisteme gazda - inclusiv IO-Link® master.
- Sistem puternic de I/O la distanta care conecteaza in mod flexibil 80 de module in timp real cu o viteza de transmisie de 200 Mbaud
- Conectivitatea continua, inclusiv optiunile extinse de diagnoza, sporesc disponibilitatea si productivitatea masinii
- Integrare simplă în sistemul de control ales de dumneavoastră: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
- Capacitatea in timp real si comportamentul determinist al sistemului permit timpi de ciclu de pana la 250 µs
- Lungimile de cablu de pana la 50 m intre fiecare modul permit dimensiuni uriase ale sistemului
- IO-Link Master si programul software de parametrizare permit integrarea usoara a oricaror dispozitive IO-Link
- Performanta Ethernet pana la insula de ventile si modulele de intrare/iesire digitala si analogica
- Functionare sustenabila prin oprirea alimentarii cu energie
- Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control
- Vă rugăm rețineți: Conectorii necesari trebuie achiziționati separat