Axa cu curea dintata ELGA-TB-KF

Robusta si foarte rapida: axa cu curea dintata ELGA-TB realizeaza sarcinile fara efort. Datorita ghidajelor interne (ghidaje cu bile recirculante, role si ghidaje laterale) si a benzii de protectie robuste, este ideala pentru aplicatiile dvs. solicitante.
  • Ghidaj cu bile de recirculare pentru sarcini si cupluri mari
  • Forte de alimentare ridicate
  • Ghidare precisa si rezistenta a sinei
  • Viteze de pana la 5 m/s cu acceleratie mare de pana la 50 m/s²
  • Optional: Compatibil pentru sectorul alimentar (pentru compatibilitatea alimentara, accesati www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
  • Conectare flexibila a motorului posibila pe 4 parti
  • Ghidajul si cureaua dintata protejate de o banda de protectie
  • 22 de tipuri in stoc, cu timp de livrare scurt si sistem modular de produse pentru modele individuale
  • Sunt posibile curse lungi de pana la 8,5 m
  • Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control