3-kraki griper HGDD-50-A
1163043
GTIN 4052568227906
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
348 N
Hod po čeljusti hvataljke
8 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja