Pljosnat cilindar DZF-32-50-A-P-A
161266
GTIN 4052568128784
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane