Standardni cilindar DSNU-16-200-PPV-A

19235

GTIN 4052568067106

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo