Okrugli cilindar DSNU-40-50-PPV-A

196032

GTIN 4052568158804

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
50 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo