Okrugli cilindar ESNU-40-50-P-A

196381

GTIN 4052568159351

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
687.6 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane