Standardni cilindar DSBG-125-80-PPVA-N3

2159625

GTIN 4052568017170

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo