Standardni cilindar DSBC-50-150-D3-PPVA-N3
3659477
GTIN 4052568272883
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
150 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo