Linearni pogon DGPL-25-400-PPV-A-B-KF
526650
GTIN 4052568162399
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
400 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo - Amortizer, čvrsta karakteristična linija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja