Linearna/okretna stezaljka CLR-63-50-G-P-A
535470
GTIN 4052568168988
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Zatezni hod
50 mm