Zakretno-linearna jedinica DSL-20- -270-P-A-S20-KF-B
556651
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 272 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
7.0E-5 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja