Paralelna hvataljka HGPT-40-A-B
560216
GTIN 4052568206819
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
331 N
Hod po čeljusti hvataljke
10 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez