Paralelna hvataljka HGPT-80-A-B-F
560237
GTIN 4052568207021
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
3150 N
Hod po čeljusti hvataljke
12.5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Osigurač sile hvataljke
bez