Mini klizači DGST-10-40-Y12A
8085167
GTIN 4052568450557
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
94 N
Hod
40 mm
Prigušenje
eksterna hidraulična amortizacija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja