Kompaktni cilindar AEN-S-16-10-A-P-A

8092139

GTIN 4052568301996

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
95 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane