Senzori protoka

Senzori protoka mere protok tečnih ili gasovitih medija. Koriste se za praćenje zapreminskog ili masenog protoka koji teče kroz kontrolni sistem. Praćenjem protoka mogu se sprovesti jednostavnija dijagnostika i procesi praćenja stanja: Promena protoka je često indikator predstojećih problema. Jednostavniji takozvani transmiteri protoka preslikavaju fizičku izmerenu varijablu u električni signal. Veći udeo senzora protoka nudi digitalne preklopne izlaze ili čak digitalne i analogne izlaze.

Merač protoka kompanije Festo

Senzori protoka su izuzetno pogodni ta merenje protoka u sledećim primenama

  • Merenje protoka i potrošnje vazduha radi evidentiranja energetske efikasnosti
  • Nadzor curenja
  • Prihvatanje veoma malih delova (najmanje vakuumske sisaljke)
  • Kontrola prisustva
  • Provera zaptivenosti

Senzori protoka SFAB – sa IO-Link-om

Izuzetna komunikacija: Svi podaci merenja se preko interfejsa za komunikaciju IO-Link prenose do upravljačke jedinice. Prednosti za Vas: Čuvanje podataka, daljinsko podešavanje parametara i smanjeni troškovi ožičenja. PNP ili NPN? NO ili NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V ili 4 ... 20 mA? SFAB može sve u jednom uređaju. Električni izlazi se pomoću softvera mogu prebacivati između PNP i NPN. Time se olakšava držanje zaliha, smanjuju troškovi i omogućava veća fleksibilnost. Za brzo i sigurno puštanje u rad se sva podešavanja koja se obavljaju na senzoru mogu ponoviti, tj. mogu se u roku od nekoliko sekundi preneti na druge identične senzore. U poređenju sa ručnim puštanjem u rad ono je mnogo manje podložno greškama.

Jednostavno rukovanje: Novi dizajn sa velikim tasterima i intuitivnim vođenjem kroz meni na preglednom displeju omogućava jednostavno i sigurno rukovanje. SFAB pouzdano meri protok i pritisak i registruje temperaturu. Potrošnja energije se može optimizovati, jer možete. npr. brzo otkriti curenja. Pouzdano, čak i kada se zahteva visoka klasa zaštite i preciznost – na primer kod pištolja ta lakiranje u automobilskoj industriji. Zahvaljujući evidentiranju temperature, procesi se mogu stabilno kontrolisati: Odstupanja u temperaturi mogu npr. da ukazuju na neispravne komponente.

Senzor protoka SFAB

Senzori protoka SFAH – kompaktni i univerzalni

SFAH vrši nadzor protoka komprimovanog vazduha i nekorozivnih gasova. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, višestrukim mogućnostima za montažu i podesivim QS ugaonim priključcima koji štede prostor, veoma je pogodan za mnoge branše. Konstrukcija premosnice SFAH smanjuje podložnost smetnjama u odnosu na čestice i vlagu. Vrednost protoka se prenosi na priključenu upravljačku jedinicu kao prekidački signal, analogni signal ili preko IO-Link®-a.

Mnogi primeri primene: 8 opsega protoka od po 0,002 l/min ... 200 l/min čine veoma precizan SFAH senzor fleksibilnim za upotrebu. Bilo da je reč o nadzoru procesa, povratnoj informaciji pri rukovanju sitnim delovima, nadzoru potrošnje, proveri zaptivenosti, nadzoru gasa za oblikovanje ili nadzoru objekata pomoću merenja vazdušnog zazora: SFAH odlično vlada svim disciplinama.

Brza instalacija, jednostavno rukovanje: SFAH ne zahteva ulaznu sekciju. QS utični priključci i utikači L1 i M8 omogućavaju da SFAH brzo pušta u rad. Intuitivno vođenje kroz menije na preglednom displeju i podesiva promena boje celokupnog displeja omogućava jednostavno i sigurno rukovanje.

Senzor protoka SFAH

Senzori protoka SFAM – posebno pogodni

Visok protok, kompaktan – i rani početak! Jedinstveno: rana početna tačka na 1 % za maksimalnu dinamiku. Od 10 ... 1.000 l/min do 150 ... 15.000 l/min: čista rezerva odozdo. Modularni senzori protoka SFAM-62 i SFAM-90 rade kao samostalni uređaji ili u idealnoj kombinaciji sa uređajima za pripremu komprimovanog vazduha iz serije MS.

Sigurno i komforno: SFAM pruža apsolutne informacije o protoku sa graničnim vrednostima – uvek tačne, zahvaljujući izuzetno velikom opsegu merenja. Ekran visokog kontrasta olakšava podešavanje tačke prebacivanja. Podesivo: standardi DIN 1343, ISO 2533 i ISO 6358. Ovo eliminiše potrebu za pretvaranjem brzine protoka.

Desno ili levo? Protok fluida jednosmernog senzora protoka se može birati: sa leva na desno ili sa desna na levo. Fleksibilna ugradnja: Kompaktna konstrukcija SFAM senzora je svesno dizajnirana za uštedu prostora. Senzor protoka se može jednostavno kombinovati sa MS6/MS9 pripremnim grupama za komprimovani vazduh, inovativna tehnika spajanja štedi dodatne izdatke za instalaciju.

Senzor protoka SFAM

Senzor protoka SFAW – nadzor tečnih medijuma

Idealan je za nadzor krugova hlađenja, kao npr. u kleštima za zavarivanje u automobilskoj industriji ili korisničkim aplikacijama u industriji poluprovodnika i elektronike: Senzor protoka SFAW meri protok, potrošnju i temperaturu vode i opsezima merenja 1,8 ... 32 l/min i 5 ... 100 l/min.

Bilo da se radi o vertikalnoj ili horizontalnoj ugradnji, kućište senzora i displej se mogu okretati jednostavno orijentisati – čak i nakon montaže!

Jednostavno rukovanje: Sa velikim, dobro čitljivim trobojnim, plavo/belim/crvenim displejom za direktno prepoznavanje da li je protok u redu. Takođe se može brzo pustiti u rad pomoću funkcije podučavanja ili sa preglednom funkcijom menija sa 3 tastera.
Robusna konstrukcija: IP65 dizajn omogućava upotrebu u teškim uslovima.

Senzor protoka SFAW

Transmiter protoka SFTE

Kao dopunu našim senzorima protoka nudimo transmiter protoka SFTE. On je idealan za nadzor komprimovanog vazduha i nekorozivnih gasova. Za detekciju protoka se nelinearizovani signal senzora analogno isporučuje kao naponski signal.

  • Kompaktan dizajn
  • Univerzalno detektovanje protoka
  • Jednostavna instalacija
  • Pouzdana „odaberi i stavi“ aplikacija za veoma male radne predmete

Transmiter protoka SFTE