Senzor protoka SFAM u svojim različitim verzijama pouzdano meri protoke od 10 ... 15000 l/min i prenosi podatke upravljanju vašeg sistema preko standardizovane IO-Link komunikacije. Ekran visokog kontrasta i nedavno revidirani kontrolni elementi nude visoku i pouzdanu udobnost rukovanja čak i u industrijskim okruženjima.
Kompaktno u montažnom prostoru
Kombinacija sa servisnim jedinicama MS 6 i MS 9 omogućavaju ugradnju sa uštedom prostora i smanjenim troškovima instalacije bez ulaznog laminiranog protoka. Pored toga, SFAM je dostupan i kao nezavisan uređaj sa ulaznim laminiranim protokom i za vertikalnu ugradnju.
Senzor protoka za sve
Ugrađeni senzor pritiska i merenje temperature nude veliki broj mogućnosti praćenja i upravljanja procesima. Troškovi instalacije i drugi troškovi takođe se mogu smanjiti eliminacijom potrebe za dodatnim senzorom pritiska. Mogućnost merenja gasova Ar, N2 i C02 takođe vam omogućava praćenje primene inertnog gasa.
Novo sa IO-Link komunikacijom
Svi podaci merenja se preko interfejsa IO-Link mogu preneti do upravljačke jedinice. Vaše prednosti su minimalni napori za ožičenje, praktično daljinsko podešavanje parametara i ekonomičan, standardizovan priključni kabl.
Uz maksimalnu fleksibilnost do isplativosti
PNP ili NPN? NO ili NC? 0 … 10 V, 1 … 5 V ili 4 … 20 mA? SFAM može sve u jednom uređaju. Električni izlazi se pomoću softvera mogu prebacivati. Time se olakšava držanje zaliha, smanjuju troškovi i omogućava veća fleksibilnost.
Senzor protoka SFAM sa velikim obimom funkcija
Pregled energetske efikasnosti
Uz pomoć SFAM-a se preko IO-Link-a mogu pratiti kolebanja i anomalije u potrošnji komprimovanog vazduha. To znači da se curenja mogu pratiti čak i u velikim sistemima sa velikim protokom, što smanjuje operativne troškove. Zahvaljujući novoj izlaznoj funkciji, procena energije, a time i potrošnje CO2, takođe može da se izvrši na nivou sistema pomoću SFAM-a. Važan doprinos upravljanju energijom u vašoj proizvodnji.