Kompresovani vazduh se koristi u širokom spektru industrija – od prehrambene i pića do farmaceutike, elektronike i proizvodnje automobila. Zagađivači kao što su vodena para, ulje i čestice mogu ugroziti kvalitet proizvoda, oštetiti opremu i čak predstavljati Opasnost po bezbednost. Loš kvalitet vazduha može dovesti do neplaniranih zastoja, povećanih troškova održavanja i povlačenja proizvoda u regulisanim industrijama.
Na primer, u postrojenju za preradu hrane, ulje ili vlaga u vazdušnoj liniji može kontaminirati ambalažu ili sastojke, što dovodi do zdravstvenih rizika i kršenja propisa. Ovaj primer ističe važnost prilagođavanja pripreme vazduha specifičnim potrebama svake primene.
Dodatni razlozi za razmatranje:
Međunarodni standard ISO 8573 pruža sveobuhvatan ram za merenje i klasifikaciju zagađivača komprimovanog vazduha. Razvrstava kvalitet vazduha u tri glavne kategorije:
Svakoj kategoriji dodeljuje se ocena klase, pri čemu je Klasa 1 najvišeg kvaliteta. Na primer, ISO 8573-1:2010 je najčešće pominjani deo standarda, koji specificira klase čistoće za komprimovani vazduh. Tipična klasifikacija može izgledati kao ISO 8573-1:2010 [1:2:1], što znači
Različite industrije imaju jedinstvene zahteve za kvalitet komprimovanog vazduha:
Festo je sarađivao sa TNO u laboratoriji Van Leeuwenhoek kako bi poboljšali kvalitet i kapacitet komprimovanog vazduha. Nakon preliminarne provere, Festo i Royal HaskoningDHV su osmislili dvoslojni sistem u skladu sa standardom ISO 8573—pružajući izuzetno suv komprimovani vazduh (Klasa 2.1.1) za osetljive testove i vazduh standardnog kvaliteta (Klasa 2.4.1) za druge namene. Rezultat: veća pouzdanost, bolja efikasnost i optimizovana potrošnja energije.
Da bi se zadovoljila željena ISO 8573 klasa, različite tehnologije za tretman vazduha koriste se u kombinaciji. Ove tehnologije su obično organizovane u fazama radi postupnog uklanjanja zagađivača.
Voda je jedan od najčešćih i najštetnijih zagađivača u komprimovanom vazduhu. Može izazvati koroziju, oštetiti pneumatske alate i uticati na kvalitet proizvoda. Ključne tehnologije uključuju:
Čvrste čestice mogu poticati iz okolnog vazduha, Kompresora ili cevi sistema. Da biste ih uklonili:
Kontaminacija ulja može dolaziti iz podmazanih kompresora ili iz spoljašnjih izvora. Metode uklanjanja uključuju:
Sakupljena voda i ulje moraju biti sigurno ispušteni:
Čak i sa najboljim namerama, mnoge fabrike i inženjeri za održavanje prave greške koje se mogu izbeći pri dizajniranju ili održavanju sistema za pripremu vazduha:
Izbegavanje ovih zamki počinje sa odgovarajućom procenom Sistema i redovnim Monitoringom kvaliteta vazduha.
ISO 8573 je međunarodni standard koji definiše klase kvaliteta za komprimovani vazduh na osnovu koncentracije zagađivača kao što su čestice, voda i ulje. To je važno jer pomaže industrijama da obezbede da njihov komprimovani vazduh zadovolji zahteve u pogledu bezbednosti, efikasnosti i kvaliteta proizvoda.
Potrebna klasa ISO 8573 zavisi od vaše industrije i specifičnih potreba primene. Na primer, farmaceutska i poluprovodnička industrija često zahtevaju vazduh klase 1 (ultra-čist), dok automobilske farbarske komore mogu zahtevati klasu 2. Procena osetljivosti vašeg procesa i konsalting industrijskih smernica pomoći će u određivanju odgovarajuće klase.
Standard pokriva tri glavne kategorije zagađivača: čestice (prašina, rđa), voda (para, tečne kapljice) i ulje (tečno ulje, aerosoli, para).
Uobičajene tehnologije uključuju ciklonske Odvajače vode, rashladne i adsorpcione sušare, predfiltere za čestice i visokoeffikasne filtere, koalescentne i aktivni ugljeni filtere za uklanjanje ulja, kao i odvode kondenzata i odvajače ulja/vode za upravljanje kondenzatom.
Učestalost redovnog testiranja zavisi od kritičnosti aplikacije, ali obično se kreće od tromesečno do godišnje. Industrije ili procesi visokog rizika mogu zahtevati češće testiranje kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.
Loš kvalitet vazduha može izazvati oštećenje opreme, kontaminaciju proizvoda, povećano vreme zastoja, više troškove održavanja i Opasnost po bezbednost. U regulisanim industrijama, to takođe može dovesti do neusklađenosti i skupih povlačenja proizvoda.
Kompresori bez ulja značajno smanjuju rizik od kontaminacije uljem, ali ga možda neće u potpunosti eliminisati zbog okruženja ili cevi. Preporučuje se sveobuhvatan sistem za tretman vazduha za kritične primene.
Redovna zamena Filtera i sredstava za sušenje, čišćenje ili zamena odvoda kondenzata, praćenje padova pritiska i zakazivanje periodičnog testiranja kvaliteta vazduha ključne su prakse održavanja.
Izbegavajte premalo dimenzionisanje opreme, obezbedite pravilno postavljanje komponenti za tretman vazduha blizu mesta korišćenja, obavljajte redovno održavanje i uzmite u obzir uslove okruženja kao što su vlažnost i prašina pri dizajniranju vašeg Sistema.
Da, integracija IoT omogućenih senzora za praćenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu, prediktivno održavanje korišćenjem analize podataka, i rastuća primena energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih tehnologija za tretman vazduha su ključni trendovi.