Početna stranica
Časopis
Automobilska industrija
Automobilska industrija je raznolika. Festo nudi fleksibilna, integrisana rešenja koja se sastoje od pneumatike, elektrike ili kombinacije ovih tehnologija. Za proizvođače automobila i za dobavljače prvog nivoa. Za to postoje brojni primeri.
Iskustva iz prakse
Dvadeset puta veća proizvodnja
Cilj hrvatske autokozmetičke kompanije Alfa Car bio je 20 puta povećati proizvodnju. U tu je svrhu automatizovan ceo proizvodni ciklus u novom proizvodnom pogonu. Festo je isporučio celovito rešenje za više od 200 procesnih ventila – uključujući upravljanje projektima.
Kosmos
Na putu za Le Man
Kada se utrkuju, vozači obično stalno koriste ruke i noge kako bi upravljali papučicom gasa, menjačima, kvačilom i kočnicama. Novorazvijeni pneumatski kontrolni sistem tima BRIT i MME Motorsport omogućava svim vozačima trka takmičenje u trkama sa istim sportskim automobilom, bez obzira na njihova fizička ograničenja. Podstaknuti ovom inovacijom, vozači su sada postavili ambiciozan cilj: trku izdržljivosti u Le Manu.
Proizvodnja u brzoj traci
Sa stepenom automatizacije od 95%, autolimarska radionica kompanije Scania u Oskarshamnu u Švedskoj jedna je od najmodernijih fabrika za proizvodnju vozila na svetu. Uz maksimalnu individualizaciju: na kraju montažne linije ne postoje dve iste kabine kamiona. Da li je to već industrija 4.0? Proizvodi za automatizaciju kompanije Festo su solidna osnova za to.
Neka bude LED
Austrijski proizvođač sistema Vescon razvio je rešenja za proizvodnju modernih LED automobilskih svetala za fabriku poznatog dobavljača za automobilsku industriju u Slovačkoj. Fokus je bio na efikasnom rukovanju, ispravnoj obradi vremenski kritičnih koraka proizvodnje i kontinuiranoj sledljivosti. Deo tima činili su stručnjaci iz Festo tehničko-aplikacionog centra koji su se brinuli o sistemima rukovanja po principu ključ u ruke.
Brzina ispitivanja baterije
Električna vozila su u trendu. Međutim, njihov uspeh zavisi od visokoefikasnih i isplativih baterija. U Velikoj Britaniji pilot projekat AMLiFII u kompaniji WMG postavlja temelje za novu generaciju pogonskih baterija. Projekat uključuje inovativnu tehnologiju automatizacije kompanije Horizon Instruments sa rešenjem Pick and Place kompanije Festo.
Držanje pravilnog razmaka
Trag i nagib osovina umnogome određuju ponašanje vozila u vožnji. U prošlosti su se u proizvodnji automobila morali podešavati ručno. Najnovija generacija mašina kompanije AuE Kassel GmbH automatski prilagođava trag i nagib za manje od 60 sekundi. Festo komponente garantuju preciznost i brzinu.
U centar
Proizvodnja senzora za automobilsku industriju zahteva sve sofisticiranija rešenja. Novi koncept mašine kompanije IPTE Factory Automation omogućava brzo i sigurno lemljenje pločica u plastičnim kućištima. Sistem rukovanja spreman za ugradnju kompanije Festo omogućava vreme ciklusa manje od tri sekunde uprkos pokretnoj masi većoj od 60 kg.
Tačka po tačka
Rešenje prilagođeno kupcu iz Volva u Švedskoj pokazuje kako tačkasto zavarivanje postaje brže i sigurnije. Sastojci ovog posebnog švedskog recepta su tehnologija električnih pogona i sistemi kamera kompanije Festo, povezani sa platformom za automatizaciju CPX. To znači veću pouzdanost u proizvodnji limenih komponenti za karoserije Volvo automobila i veću bezbednost za operatere postrojenja.
Rasterećenje za prednja svetla
Ako je materijal bez naprezanja, proizvod zadržava svoj oblik. Kaljenje je proverena metoda za unutrašnje usklađivanje materijala. Moderni toplotni sistemi poput onog kompanije CeraCon GmbH pomeraju komponente kroz toplotne tunele na više nivoa radi uštede prostora. U novom sistemu, sigurnosni i osovinski sistemi kompanije Festo koriste se za optimizaciju procesa oslobađanja od naprezanja za automobilska svetla tokom kaljenja.