Optimizacija procesa: izbegavanje fluktuacija u proizvodnom procesu

Optimizacija procesa proizvodnje poluprovodnika je ključni faktor za povećanje prinosa. Analizom i optimizacijom procesnih parametara i tokova možete da povećate efikasnost i prinose. Parametri procesa na nivou mašine uključuju, na primer, temperaturu, pritisak, ekspoziciju i vreme nagrizanja. Ovde vam analiza podataka i veštačka inteligencija mogu pomoći da optimizujete procese i da tako povećate proizvodnju.


Analiza podataka i kontinuirana optimizacija

Analiza podataka o proizvodnji i kontinuirano poboljšanje su suštinski i dugoročni koraci za povećanje prinosa. Uz pomoć alata za analizu podataka, kao npr. kod mašinskog učenja, kompanije mogu da identifikuju obrasce i trendove i eliminišu neefikasne procese ili probleme sa kvalitetom. Veštačka inteligencija je prvoklasni pomoćnik jer detektuje moguća odstupanja zahvaljujući velikoj bazi podataka. Na osnovu toga možete konkretno primeniti mere optimizacije putem kojih možete postići predvidljivi kvalitet, odnosno predvidljiv kvalitet proizvoda.


Preventivno održavanje i kalibracija mašine za optimalno upravljanje poluprovodnicima

Stanje i preciznost proizvodnih sistema takođe igraju ključnu ulogu: na primer, da li su, na primer, sistemi za fotolitografiju, CVD sistemi za hemijsku separaciju gasne faze, sistemi za nagrizanje itd. u dobrom stanju? Da bi se izbegli zastoji i povećao prinos, neophodno je blagovremeno održavanje, servisiranje i kalibracija sistema za proizvodnju. I ovde veštačka inteligencija postaje sve važnija, jer precizno registruje odstupanja u parametrima od opsega histerezisa i na taj način omogućava prediktivno održavanje.

Obuka i usavršavanje zaposlenih

Zaposleni takođe igraju važnu ulogu u povećanju produktivnosti u proizvodnji poluprovodnika. Redovna obuka i dalje usavršavanje mogu pomoći u postizanju detaljnijeg razumevanja procesa, identifikovanju potencijala za optimizaciju i pronalaženju efikasnijih rešenja.


Proizvodnja poluprovodnika zahteva uslove čiste sobe

Pošto čak i najmanje čestice ili kontaminacije mogu da utiču na proizvodnju, proizvodnja poluprovodnika se odvija u prostorijama klase čistih soba ISO 1 do ISO 5. Pri tome kontrola temperature, kvaliteta vazduha, kontaminacije česticama i vlažnosti, kao i asortiman proizvoda pogodnih za čistu sobu, od presudnog imaju presudan značaj. Potrebni su efikasni protokoli za čiste sobe, redovno održavanje sistema za ventilaciju i filtraciju, kao i obuka osoblja o ponašanju u čistim sobama.


Kvalitet sirovina

Kvalitet korišćene sirovine, posebno silicijumskih vafera, je od presudnog značaja za prinos u proizvodnji. Kontaminacija ili defekti mogu dovesti do grešaka i povećanog škarta. Kontrola kvaliteta materijala je zato uvek neophodna.

Zaključak

Povećanje prinosa u proizvodnji poluprovodnika zahteva celoviti pristup koji uzima u obzir i tehnološke i organizacione aspekte. Obezbeđivanjem kvaliteta sirovina, optimizacijom procesa proizvodnje, obukom osoblja, preventivnim održavanjem i analizom podataka korišćenjem veštačke inteligencije, na primer, možete maksimizirati proizvodnju funkcionalnih čipova dobijenih od poluprovodnika i značajno povećati svoj prinos. Pri tome je kultura kontinuirane optimizacije ključ dugoročnog uspeha.