Sa ventilima VEAD i VEFC se pri ispiranju FOUP-a potrošnja azota može smanjiti i do 75%. Ova rešenja su dizajnirana specijalno za primene za doziranje inertnih gasova i pružaju prednosti kao što je visoka dinamika, nizak nivo generisanja čestica i dug vek trajanja.


Kompanija Festo kao tehničku inovaciju u ovim regulatorima koristi piezoelektrični savijač. Ova tehnologija omogućava kontinualnu, preciznu regulaciju ventila dovođenjem napona. Zahvaljujući korišćenju efikasne piezo tehnologije, potrošnja energije je svedena na minimum. Ukupno možete uštedeti do 18% vaše ukupne potrošnje azota i smanjiti emisiju CO2 za skoro 1/5.