MecLab kompletan sistem

MecLab je kompaktan uvod u svet industrijske automatizacije i funkcioniše kao modularni obrazovni sistem za tehničko obrazovanje Svaka stanica prikazuje realističan element automatizacije i može se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji.

Osim toga, pojedinačne stanice se mogu povezati u složenije proizvodne linije. Na taj način nastaju kontinuirani procesni lanci koji odražavaju realne industrijske procese i pružaju raznolike mogućnosti za projektno orijentisan rad.

Nakon kratkog uvodnog perioda, učenici i učenice mogu samostalno raditi sa MecLab-om. Analiziraju procese, planiraju tokove, implementiraju rešenja i dalje optimizuju sistem.

Zamenom komponenti standardne vežbe mogu se fleksibilno proširiti i menjati. Zadaci se mogu prilagoditi različitim nivoima učenja i stalno iznova prilagođavati.

Modularno & proširivo: MecLab raste zajedno

MecLab nije rigidan sistem, već se može fleksibilno proširiti. Pored tri osnovne stanice, dostupni su dodatni Modul, na primer za programiranje sa mikrokontrolerima (Arduino) ili logičke kontrole (LOGO!). Na taj način, sistem obuke se može prilagoditi različitim nastavnim planovima, nivoima učenja i ciljevima nastave.

Portret Dr Sandra Funk

„Sa MecLab-sistemom stvaramo praktičan i razumljiv pristup tehnologiji automatizacije. Za učenike je ključno da tehničke povezanosti ne razumeju samo teorijski, već da ih aktivno dožive i primene.
Naš didaktički pristup se zasniva na otkrivanju kroz učenje, zadacima zasnovanim na projektima i stvarnim scenarijima primene. Na taj način podržavamo obrazovanje u STEM‑ poljima i dajemo značajan doprinos prenošenju stručnog znanja kao i ličnom razvoju učenika. Te veštine su od ključnog značaja kako za ekonomsku efikasnost, tako i za društveni razvoj.“

Dr Sandra Funk
Kreator kurikuluma & MecLab​, Festo Didactic

Ciljne grupe i oblasti primene

MecLab je posebno razvijen za stručno obrazovanje u oblasti automatizacione tehnike i odgovara na ključne zahteve u školama. Sistem obuke pruža praktično i motivišuće okruženje za učenje, u kojem se tehnički sadržaji aktivno obrađuju.

Modularna struktura omogućava fleksibilne scenarije primene – od postepenog početka do rada na projektima – i ciljano podstiče MINT veštine poput rešavanja problema i sistemskog razmišljanja.

Zahvaljujući intuitivnom rukovanju, učenici mogu brzo raditi samostalno, razvijati rešenja u timu i praktično i uzbudljivo doživeti tehničke odnose.

Kurikulum & sadržaji učenja

Uz MecLab, učenici zarone u svet industrijske proizvodnje – korak po korak, didaktički osmišljeno i motivišuće.

Šta se uči?

  • Struktura & funkcija tehničkih sistema
  • Planiranje, razvoj i dokumentacija
  • Funkcionisanje električnih, elektronskih i pneumatskih sistema automatizacije
  • Razvijanje modela i simulacija industrijskih procesa
  • Programiranje i digitalna programabilni logički kontroler na računaru

Didaktički koncept

Didaktički koncept MecLab-a prati savremene nastavne principe i podržava nastavnike u planiranju nastave.

Osnovni principi:

  • Učenje usmereno na kompetencije
  • Projektno zasnovani zadaci
  • Procesi učenja orijentisani na primenu
  • Kombinovano učenje & digitalne platforme

Varijante upotrebe

MecLab se fleksibilno prilagođava različitim okruženjima za učenje – od pojedinačnog radnog mesta preko grupnog rada i projektnog tima do kompletnog seta za razred. Modularna struktura sistema omogućava prilagođavanje različitim oblicima nastave i ciljevima učenja, što ga čini pogodnim i za strukturirane vežbe i za rad na projektima. Osim toga, kompaktna konstrukcija omogućava po potrebi i mobilne aplikacije.

Softver za kontrolu i simulaciju

Za programabilni logički kontroler, programiranje i simulaciju MecLab-stanica koristi se FluidSIM Light / MecLab. Softver omogućava razvoj i simulaciju procesa automatizacije u mehatronici i tehnologiji automatizacije i podržava učenike u kreiranju, testiranju i optimizaciji logike programabilnih logičkih kontrolera.
Detaljna simulacija industrijskih procesa omogućava jasno prikazivanje tehničkih odnosa, koji se zatim mogu praktično primeniti direktno na MecLab-stanicama.

Najčešće postavljana pitanja - Česta pitanja o MecLab-u

Kakvo predznanje je potrebno za učenike?

Nikakvo – MecLab je osmišljen kao uvod u automatizaciju za ciljnu grupu u oblasti STEM.

Kako se sistem koristi?

U zavisnosti od varijante sa 230V ili 110V.

Može li se MecLab proširiti?

Da – sve Stanice su modularno konstruisane i mogu se međusobno kombinovati.

Da li postoje rezervni delovi?

Da, za sve Stanice su dostupni rezervni i prošireni komponenti.

Kako se MecLab može upravljati?

MecLab se standardno upravlja putem FluidSIM Light/MecLab.

Alternativno, upravljanje je moguće i putem mikro-kontrolera ili LOGO! -Programabilnog logičkog kontrolera. Za ove varijante Festo Didactic nudi odgovarajuće, unapred konfigurirane pakete.

Mogu li dodatno naručiti FluidSIM Light/MecLab licence (Windows)?

Da, moguće je nabaviti dodatne FluidSIM Light/MecLab licence za Windows. Oni su dostupni isključivo kao licencni paket sa 8 licencama.

Gde mogu pronaći prateće nastavne materijale za MecLab?

Prateći nastavni materijali za MecLab stanice (548704/ 548705/ 548706) i MecLab sisteme (549786/ 556276) dostupni su besplatno.

Koja je razlika između FluidSIM E/P/H i FluidSIM Light/MecLab?

FluidSIM E/P/H je potpuna verzija softvera sa širokim spektrom funkcija za oblasti elektrotehnike (E), pneumatike (P) i hidraulike (H).

FluidSIM Light/MecLab ima smanjeni obim funkcija, koji je posebno prilagođen radu sa MecLab.

Nadogradnja FluidSIM Light/MecLab na FluidSIM E/P/H nije moguća.

Gde mogu da pronađem dodatne informacije o FluidSIM?

Za FluidSIM je dostupno niz video snimaka koji obrađuju različite teme poput GRAFCET-a, kreiranja projekata, kao i komplementarnih i osnovnih funkcija softvera.

Gde mogu da preuzmem FluidSIM Light/MecLab?

Softver FluidSIM Light/MecLab je dostupan ovde za preuzimanje.