• Proizvodi
  • Preuzimanja

Kompaktan, fleksibilan i veoma precizan

  • Kompaktna rešetka od 9 mm, pojedinačne dimenzije slojeva > 9 mm dostupne na zahtev
  • Najveća preciznost doziranja sa koeficijentom varijacije (KV) < 1 %
  • minimalna zapremina doziranja: 1 µl
  • Maksimalna fleksibilnost u broju kanala za doziranje
  • Idealan za aplikacije za doziranje
  • visoka hemijska otpornost na agresivne medije
  • Dobra mogućnost ispiranja zbog male unutrašnje zapremine

Jednokanalna glava za doziranje VTOE

Ta kompaktna glava za doziranje optimalno je dimenzionisana za mrežu od 9 mm i omogućava doziranje sa najvećom preciznošću.

Uobičajene primene:

  • Razređivanje
  • Dodavanje hranjivih rastvora
  • Doziranje reagensa

8-kanalna glava za doziranje sa poklopcem VTOE-8

Sistem, koji je optimalno usklađen sa mikrotitarskim pločama, omogućava veoma visoku propusnost i omogućava doziranje različitih količina punjenja i tečnosti. Pojedinačno upravljanje ventilima omogućava da se kanali međusobno usklade – za maksimalnu preciznost. Jednostavno povezivanje zahvaljujući utikaču Sub D.

Uobičajene primene:

  • Priprema uzorka
  • Dispenziranje tečnosti u mikrotitarske ploče

Mogućnosti kombinovanja

Glave za doziranje se mogu montirati modularno na šinu. To omogućava paralelno doziranje različitih tečnosti i količina punjenja.

Uobičajene primene:

  • Fleksibilne modularne dimenzije
  • Nezavisno doziranje različitih tečnosti

Različiti materijali za različite oblasti primene

Glava za doziranje VTOE dostupna je u dve različite verzije: sa kanalnom pločom od polikarbonata (PC) i sa kanalnom pločom od PEEK-a. Obe varijante standardno nude tri različita vrha za doziranje sa različitim unutrašnjim prečnicima. Napon iznosi po 24 volta. PEEK i PC se mogu instalirati u istom rasteru.

Visok kvalitet: PEEK

  • Savršeno kada se primenjuju agresivni mediji
  • Delovi u dodiru sa tečnošću izrađeni su od PEEK-a, nerđajućeg čelika i FFPM-a

Transparentnost: polikarbonat

  • Providni dizajn omogućava vizuelni pregled kanala
  • Delovi u dodiru sa tečnošću izrađeni su od PEEK-a, nerđajućeg čelika, PC-a, FPM-a i PPS-a