Manometar MA
Manometar prirubnice prema DIN EN 837-1 za ugradnju prednje ploče ili kabla. Opseg prikaza do 16 bara ili 230 psi.
- Izvedbe zasnovane na EN 837-1, po izboru sa crveno-zelenim područjem
- Pneumatski priključak preko R, G ili metričkog navoja, utični priključak
- Jedinice prikaza bar, psi, MPa