Vložek QSPLKG10-6

132921

GTIN 4052568028572

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
3.3 mm