Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Procesni ventili

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85

1491919

GTIN 4052568106850

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
neposredno krmiljeni sedežni ventil
Pretok Kv
0.09 m³/h
Priključek armature
G1/4
Način upravljanja
električno