L vtična vez QSL-V0-8

160541

GTIN 4052568035877

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
7.2 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar