Enota za pripravo zraka FRC-1/4-D-O-MINI-A
162747
GTIN 4052568132590
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm