Proporcionalni regulator tlaka VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
1635986
GTIN 4052568263805
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Območje regulacije tlaka
0.2 bar - 20 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
245 l/min