Standardni valj DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R

1778434

GTIN 4052568247294

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
125 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh