Standardni valj DSBC-125-250-PPSA-N3
1804669
GTIN 4052568248697
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
250 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja