Enota za pripravo zraka LFR-1/2-D-MAXI-KD-A
186046
GTIN 4052568146443
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4300 l/min
Območje regulacije tlaka
2.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm