Zapirni vtično navojni priključek L QSKL-G1/4-10
186310
GTIN 4052568040963
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
5.2 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar