Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Proporcionalni ventili

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Proporcionalni regulator tlaka MPPES-3-1/8-2-420

187351

GTIN 4052568148126

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0 bar - 2 bar
Vstopni tlak 1
3 bar - 4 bar