Enota za pripravo zraka FRC-1/2-D-7-O-MAXI
192637
GTIN 4052568152789
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
7700 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm