Povratno-dušilni ventil VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN 4052568250126
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
590 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
310 l/min - 540 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-8
Element za nastavljanje
Notranji šestkotnik