Standardni valj DSBC-63-20-PPVA-N3
2125490
GTIN 4052568251956
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
20 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh