Pnevmatični ventil VLX-2-1-MS
34436
GTIN 4052568115197
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
14000 l/min
Tlak medija
1 bar - 10 bar