Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16
3536435
GTIN 4052568270414
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
40 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
43 mm