Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
3538869
GTIN 4052568270612
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
3.5 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
12 mm