Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2-FRC9:J11M2
530252
GTIN 4052568164850
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3700 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm